Perfil estirado a frio

NTSU

Corrediça de esferas em sobre-extensão (200%). Tratamentos de superfície opcionais e maquinação especial a pedido. Disponível uma gama completa de acessórios, tais como sistemas de bloqueio e de curso duplo;
Tamanhos disponíveis
40 50 60 80 100
Curso até 3 000 mm. Carga útil máxima superior a 7 800 N/par.
You need some help with a 3D file?