Perfil laminado

LFS

Corrediça de esferas de extensão total de baixo custo para uma utilização básica.
Tamanhos disponíveis
46
Curso até 610 mm. Carga útil máxima superior a 280 N/par.
  • luz e tranquilidade em execução
  • longa vida útil com baixa manutenção
  • alta confiabilidade
  • elasticidade estrutural capaz de absorver pequenos impactos e ausência de deformação permanente
  • Não sensível aos impactos laterais
  • opções diferentes estão disponíveis dependendo do tamanho do trilho (por exemplo, sistemas de bloqueio em posição aberto e / ou fechado) e mais personalizações (por exemplo, comprimentos, traços) são possíveis.
  • lfs 46: trilho telescópico de extensão completo com elemento interno destacável, que pode ser liberado com uma trava. Roll back proteção na posição fechada.
You need some help with a 3D file?