Aço inoxidável - Corrediça de rolos

TLAX

Corrediça de rolos de extensão total. Compacta em espessura e com boa rigidez à flexão. Amortecimento em posição fechada de série e maquinação especial a pedido.
Tamanhos disponíveis
26 40
Curso até 1 600 mm. Carga útil máxima superior a 1 500 N/par.

Trilhos e elemento intermédio em AISI304. Rolos endurecidos em 440C AISI.
Curso (extensão) pode ser adaptado conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Suave e movimento silencioso.
Adequado para configurações de montagem verticais.
paragem final na posição fechada com amortecedor de borracha integrado.

Versão X: Trilhos electro-polidos e elementos intermédios para melhorar a resistência à corrosão. Suporte de 1000 horas em spray de sal

Gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 80°C

You need some help with a 3D file?