Corrediça de rolos - Perfis laminados

TLQ

Corrediça de rolos de extensão total para aplicações industriais exigentes. Compacto em altura e adequado para aplicações verticais. Amortecimento na posição fechada de série e maquinação especial a pedido. Tratamentos de superfície opcionais disponíveis.
Tamanhos disponíveis
18 28 43
Tempo de vida e deflexão da corrediça disponíveis. Carga útil máxima superior a 3 800 N/par. Curso até 1 970 mm.
  • Elevada capacidade de carga graças aos seus roletes especiais endurecidos com rolamentos de esferas de duas carreiras
  • Concebido para aplicações exigentes (cargas e velocidades elevadas, choques, cursos variáveis, etc.) graças às suas pistas e roletes endurecidos
  • Calhas e corrediças em aço de alto desempenho trefilado a frio para uma massa e inércia otimizadas. Elemento intermédio com perfil rígido
  • As únicas corrediças industriais no mercado que permitem calcular a vida útil do produto: capacidades de carga dinâmica no catálogo
  • O curso (extensão) pode ser facilmente adaptado de acordo com as necessidades. Tenha em atenção que os valores de capacidade de carga são alterados em consequência disso
  • Movimento suave e silencioso
  • Versão miniatura no tamanho 18 com pista nitretada, secção transversal 18×29,4 mm
  • Adequado para configurações de montagem vertical ou plana. Consulte os valores de capacidade de carga axial/por par
  • Recomenda-se a utilização de batentes finais fora da corrediça

Intervalo de temperatura de funcionamento de -20 a +110 °C

You need some help with a 3D file?