Corrediça de rolos - Calhas temperadas

TLR-P

Corrediça de rolos de extensão total para aplicações industriais exigentes. Espessura muito compacta e elevada rigidez à flexão. Amortecimento em posição fechada de série e maquinação especial a pedido. Tratamentos de superfície opcionais disponíveis.
Tamanhos disponíveis
28 43 18
Tempo de vida e deflexão da corrediça disponíveis. Carga útil máxima superior a 5 800 N/par. Curso até 1 980 mm.

Alta capacidade de carga devido aos seus rolos especiais de rolamento de esferas de dupla linha
Concebido para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, Curso variáveis, etc.), graças às suas trilhos e roletes endurecidos
Trilhos e carruagens feitas de aço estirados a frio de alto desempenho para a massa optimizado e inércia. elemento intermédio com um perfil muito rígida “S”
As únicas carruagens industriais existentes no mercado que permitem calcular o tempo de vida do produto: capacidades dinâmicas de carga podem ser encontradas no catálogo.
Suave e movimento silencioso
versão em miniatura de tamanho 18, a secção 52 x 15,5 milímetros
Auto-alinhamento versão TLR … Um com rolos flutuantes. Até compensação mm 3.2 para desalinhamento com tamanho 43

Paradas finais fora do trilho deslizante são recomendadas

Adequado para configurações de montagem verticais

curso(extensão) pode ser facilmente adaptado, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.

You need some help with a 3D file?