HGT-X
Gama vasta, 6 tamanhos, a secção de 60×32 – 240×74 milímetros. A partir do tamanho 120, disponível mediante pedido
manuseamento seguro: opções de bloqueio, paragens e amortecedores em posição fechada (tamanhos 60 e 80 para L = 1000 mm), posição de retenção, discos de accionamento
Carruagens rigidamente concebidas: elemento intermédio com secção ultra-rígida de feixes de IPN
Curso (extensão) pode ser adaptado conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
AVC possível em ambos lados. Também disponível com a sincronização do disco para o elemento intermediário.
Adequado para operação manual moderada sem cargas de choque
Durante a fase de concepção, assegure que os furos de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para instalação fácil.
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C, excluindo opções e acessórios
Carga máxima até 1200 kg. Aplique um coeficiente de moderação de 0,6 no catálogo Capacidades de carga da versão de aço