Perfil estirado a frio

HGT

Corrediça de esferas de extensão total muito rígida. Curso bilateral e bloqueio na posição fechada como opção. Maquinação especial a pedido. Tratamentos de superfície opcionais disponíveis.
Tamanhos disponíveis
60 80 100 120 150 200 240
Curso até 2 000 mm. Carga útil máxima superior a 12 500 N/par.

Gama vasta, 6 tamanhos, a secção de 60 x 32-240 x 74 milímetros. carga máxima para cima para 2 000 kg
manuseamento seguro: bloqueio opções, paragens e amortecedores em posição fechada (tamanhos 60 e 80 para L = 1000 mm), posição de retenção, discos de accionamento
Muito baixo de abertura / fecho, devido à força de deflexão mínima
Carruagens rigidamente concebidas: elemento intermédio com secção ultra-rígida de feixes de IPN
Curso (extensão) pode ser adaptado conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
AVC possível em ambos lados. Também disponível com disco de sincronização opcional para o elemento intermediário
Adequado para operação manual moderada, sem choques

Durante a fase de concepção, assegure que os furos de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para instalação fácil.

Muito boa resistência à neblina, que pode ser melhorada com o tratamento de endurecimento de zinco-níquel e esferas de aço inoxidável (opcional)

Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C, excluindo opções e acessórios

You need some help with a 3D file?