Perfil estirado a frio
H1T
Corrediça de esferas de sobre-extensão (150%). Curso de dupla face como opção . Tratamentos de superfície opcionais disponíveis e maquinação especial a pedido.
Tamanhos disponíveis
60
80
100
150
Curso até 3 000 mm. Carga útil máxima superior a 5 300 N/par.
A montagem na borda é obrigatória
Excelente resistência ao embaciamento, que pode ser melhorada com revestimento de zinco-níquel e esferas de aço inoxidável (opcional)
Ampla faixa de temperatura de operação de -20 a +170 °C, excluindo opções e acessórios
You need some help with a 3D file?