Aço inoxidável - Perfil estirado a frio
HTT-X
Corrediça rígida de esferas com extensão parcial (50%). Perfil em aço inoxidável AISI 304. Maquinação especial a pedido.
Tamanhos disponíveis
30
40
50
Curso até 760 mm. Carga útil máxima superior a 1 200 N/par.
- 3 tamanhos disponíveis: 30 (secção 30×15 mm), 40 (40×18,5), 50 (50×19,5)
- Manuseamento seguro graças a vários acessórios: bloqueio, batentes e amortecedores, fixação na posição, discos de acionamento (não cumulativos para alguns)
- Facilidade de montagem: Design adaptado para fácil acesso para montagem num dos lados da corrediça. Número otimizado de parafusos para a montagem da corrediça, especialmente quando o comprimento é importante
- O curso pode ser adaptado a pedido, de acordo com as necessidades. Tenha em atenção que os valores de capacidade de carga são alterados em consequência disso
- Adequado para operação manual moderada, sem choques
Excelente resistência ao spray salino
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 a +170 °C, excluindo opções e acessórios
Aplique um coeficiente moderador de 0,6 às capacidades de carga do catálogo da versão em aço
You need some help with a 3D file?