HVC-X
- Manuseamento seguro graças a vários acessórios: bloqueio, batentes e amortecedores, fixação na posição, discos de acionamento (não cumulativos para alguns)
- Curso bilateral possível. Também disponível opcionalmente com disco de sincronização para o elemento intermediário
- Facilidade de montagem: Concebido para facilitar o acesso para montagem num dos lados da corrediça. Número otimizado de parafusos para montagem da corrediça, especialmente quando o comprimento é grande
- O curso pode ser adaptado às necessidades, mediante pedido. Tenha em atenção que os valores da capacidade de carga serão alterados em consequência disso
- Adequado para operação manual moderada, sem choques
Excelente resistência ao spray salino até 1000 h
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 a +170 °C, excluindo opções e acessórios
Aplique um fator de amortecimento de 0,6 às capacidades de carga do catálogo
- Corrediça de aço sem folga em todo o curso. Configuração em curso bidirecional possível através de uma simples intervenção do utilizador.
- Concebido para aplicações exigentes (cargas e velocidades elevadas, choques, testes de colisão…) graças às suas pistas endurecidas.
- As únicas corrediças industriais do mercado que permitem calcular a vida útil do produto.
- Trilho e corrediça fabricados em aço de alto desempenho trefilado a frio para otimização da massa e da inércia.
- Excelente qualidade de movimento, mesmo sob carga.
- Possibilidade de configurações especiais de montagem com saliência (momentos admissíveis).
- O curso pode ser adaptado conforme necessário, mediante pedido. Tenha em atenção que os valores da capacidade de carga serão alterados.
Durante a fase de projeto, certifique-se de que os orifícios de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para facilitar a montagem
Recomenda-se a utilização de batentes fora da corrediça
Particularmente adequado para montagem plana (consulte os valores das capacidades de carga axial/por par)
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 a +170 °C