Perfil laminado

HVC

Corrediça de esferas de extensão total. Curso de dupla face e bloqueio na posição fechada como opção. Maquinação especial a pedido. Tratamentos de superfície opcionais disponíveis.
Tamanhos disponíveis
45 48 50 58 75
Curso até 2 000 mm. Carga útil máxima superior a 2 300 N/par.

Boa resistência à corrosão, que pode ser melhorada com revestimento de zinco-níquel e esferas de aço inoxidável (opcional)

Ampla faixa de temperatura de operação de -20 a +170 °C, excluindo opções e acessórios

Versão em aço inoxidável apenas para tamanho 58. Aplique um fator moderador para capacidades de carga = 0,6 para esta versão

You need some help with a 3D file?