Amortecimento em posição fechada - Calhas temperadas

DSS-S

Corrediça de esferas de extensão total para aplicações industriais exigentes. Espessura muito compacta e elevada rigidez à flexão. Maquinação especial a pedido. Tratamentos de superfície opcionais disponíveis.
Tamanhos disponíveis
43
Tempo de vida e deflexão da corrediça disponíveis. Carga útil máxima superior a 7 000 N/par. Curso até 2 026 mm.
  • Concebido para aplicações exigentes (cargas e velocidades elevadas, choques, testes de colisão, etc.) graças às
    suas pistas de rolamento endurecidas
  • Versão « S » com batente reforçado e amortecido, « B » com bloqueio na posição fechada (para esta opção,
    corrediças esquerda e direita separadas), « D » com cursos bilaterais
  • Força de abertura/fecho muito baixa devido à deflexão mínima
    Corrediça de aço sem folga em todo o curso.
  • As únicas corrediças industriais no mercado que permitem o cálculo da vida útil.
  • Trilhos e corrediças feitos de aço de alto desempenho trefilado a frio para massa e inércia otimizadas. Elemento
    intermediário com um perfil em S muito rígido.
    Excelente qualidade de movimento, mesmo sob carga.
  • O curso pode ser adaptado conforme necessário, mediante solicitação.
    Tenha em atenção que os valores de capacidade de carga são alterados em consequência disso.

Durante a fase de projeto, certifique-se de que os orifícios de fixação em ambos os lados da corrediça estão
acessíveis para facilitar a instalação.

Recomenda-se a utilização de batentes fora da corrediça.

Intervalo de temperatura de funcionamento entre -20 e +80 °C. Para a versão DS…S: -20 e +50 °C.

You need some help with a 3D file?