Perfil estirado a frio - Pistas endurecidas
DSE
Corrediça de esferas rígida de sobre-extensão (150%) para aplicações industriais exigentes. Maquinação especial a pedido e tratamentos de superfície opcionais disponíveis.
Tamanhos disponíveis
28
35
43
63
Tempo de vida e deflexão da corrediça disponíveis. Extensões personalizáveis. Curso até 3 039 mm. Carga útil máxima superior a 8 000 N/par.
- Concebido para aplicações exigentes (cargas e velocidades elevadas, choques, testes de colisão…) graças às suas pistas de rolamento endurecidas
- Deslizamento sem folga ao longo de todo o curso
- As únicas corrediças industriais do mercado que permitem calcular a vida útil do produto
- Trilhos e corrediças em aço de alto desempenho trefilado a frio para otimização da massa e da inércia. Elemento intermediário com perfil em « S » muito rígido
É essencial prever batentes de fim de curso fora da corrediça - Excelente qualidade de movimento, mesmo sob carga
O curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Tenha em atenção que isso alterará os valores da capacidade de carga
Durante a fase de projeto, certifique-se de que os orifícios de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para facilitar a instalação
Para esta corrediça, referências separadas para o lado direito e esquerdo
Intervalo de temperatura de funcionamento de -20 a +50 °C
You need some help with a 3D file?