Perfil estirado a frio - pistas temperadas
DSC
Corrediça de esferas de extensão total para aplicações industriais exigentes. Perfil especial com altura reduzida e boa rigidez à flexão. Tratamentos de superfície opcionais disponíveis e maquinação especial a pedido.
Tamanhos disponíveis
43
Tempo de vida e deflexão da corrediça disponíveis. Carga útil máxima superior a 7 000 N/par. Curso até 2 028 mm.
- Concebido para aplicações exigentes (cargas e velocidades elevadas, choques, testes de colisão…) graças às suas calhas de rolamento endurecidas
- Correção livre em aço ao longo de todo o curso. Apenas um tamanho disponível: 43. Peso: 13,4 kg/m, secção: 100×43 mm, cargas: 1100 kg/par
- Força de abertura/fecho muito baixa graças à sua deflexão mínima
- As únicas corrediças industriais no mercado que permitem calcular a vida útil do produto
- Trilhos e corrediças fabricados em aço trefilado a frio de alto desempenho. Perfil específico do elemento intermediário para otimização da massa, inércia e mínimo
- Excelente qualidade de movimento, mesmo sob carga
- O curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Tenha em atenção que os valores de capacidade de carga são alterados em consequência disso
Durante a fase de conceção, certifique-se de que os orifícios de montagem em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para facilitar a instalação
Recomenda-se a utilização de batentes fora da corrediça
Configuração de montagem plana possível (valores de capacidade de carga axial / pares)
Intervalo de temperatura de funcionamento de -20 a +110 °C
You need some help with a 3D file?