DE
Corrediça em aço sem folga em todo o curso
Versões com curso duplo (DE…D), extensão sincronizada (DE43…Z), com batente reforçado e amortecido (DE…S)
Concebida para aplicações exigentes (cargas e velocidades elevadas, choques, testes de colisão…) graças às suas pistas endurecidas
As únicas corrediças industriais do mercado que permitem calcular a vida útil do produto
Trilho e corrediça em aço trefilado a frio de alto desempenho para otimização da massa e inércia Excelente qualidade de movimento, mesmo sob carga
Adequado para ciclos automáticos em altas velocidades (Vmax até 0,8 m/s)
O curso pode ser adaptado conforme necessário, mediante solicitação. Observe que isso alterará os valores de capacidade de carga
Durante a fase de projeto, certifique-se de que os orifícios de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para facilitar a montagem
Configuração de montagem plana possível (valores de capacidade de carga axial / pares)
Batentes externos à corrediça recomendados para casos de carga elevada
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 a +170 °C. Para a versão DE…S: -20 e +50 °C