Guia de rolos ultracompacta - Operação suave

MiniRoller Rail

Perfil de aço carbono trefilado a frio com pistas endurecidas por indução. Uma alternativa à guia de esferas miniatura em várias indústrias e aplicações. Extremamente compacta para economizar espaço, proporcionando um funcionamento suave e silencioso.
Tamanhos disponíveis
11
Ajuste da pré-carga com rolo excêntrico.
  • Tamanho compacto
  • Superfície resistente à corrosão
  • Movimento suave
  • Superfície das pistas endurecida e afiada
  • Corrediças com quatro roletes dispostos em pares
  • Não sensível à sujidade devido aos roletes grandes
  • Baixa manutenção
  • Mais silencioso do que os sistemas de recirculação de esferas
  • Os trilhos perfilados MiniRoller Rail podem substituir guias lineares de outros fabricantes, mantendo as mesmas dimensões críticas.

Características de desempenho:

  • Velocidade máxima de operação do deslizador no trilho: 3 m/s (118 pol./s) (dependendo da aplicação)
  • Aceleração máxima: 5 m/s² (196 pol./s²) (dependendo da aplicação)
  • Comprimentos de trilhos disponíveis até 1950 mm (78,74 pol.)
  • Intervalo de temperatura: -20 °C a +80 °C (-4 °F a +176 °F)
  • Material do trilho: C43 padrão
  • As pistas do trilho são endurecidas por indução e afiadas
  • Os trilhos e corpos deslizantes são zincados eletroliticamente e passivados; proteção anticorrosiva aumentada sob pedido (ver pág. MRR-9 Proteção anticorrosiva)
  • Material do corpo deslizante: aço DIN 9SMnPb28, AISI 304 para a versão em aço inoxidável
  • Material dos roletes: aço padrão 100Cr6, AISI 440C para as versões em aço inoxidável, zincado e niquelado
  • Os roletes são lubrificados para toda a vida útil
  • Vedação/proteção dos roletes: padrão 2Z (disco de cobertura em aço), 2RS (à prova de salpicos)
  • Desvio máximo de paralelismo: 0,03 mm
You need some help with a 3D file?