Guia de esferas recirculantes ultracompacta - Alta capacidade de carga e rigidez
Mini Mono Rail
Guia de esferas recirculantes miniatura fabricada em aço inoxidável com elevada capacidade de carga e rigidez. Guia linear extremamente compacta concebida para poupar espaço, proporcionando um funcionamento suave e preciso.
Tamanhos disponíveis
7
9
12
15
Disponível nas classes de precisão N, H e classes de pré-carga K0-K1-K2. Trilhos disponíveis em duas versões (corpo largo ou padrão).
- Guia LM com capacidade de carga, precisão e rigidez muito elevadas
- Para explorar todo o seu potencial técnico, são necessárias superfícies de montagem rígidas e precisas e a utilização de parafusos de fixação de qualidade 12-9
- Precisão linear inferior a 0,02 mm para um comprimento de calha de 500 m
- As dimensões principais do Mono Rail correspondem ao padrão do mercado. Possibilidade de intercambiabilidade com outros fabricantes
- Intervalo de temperatura de funcionamento entre -20 °C e +80 °C
- Possibilidade de junção de calhas (usinagem das extremidades da calha). Várias classes de pré-carga disponíveis para o cursor
Calha em aço inoxidável martensítico
Trilho disponível nos tamanhos 7, 9, 12, 15 na versão padrão. 9, 12, 15 na versão larga
Capacidades de carga dinâmica e estática idênticas nas direções principais (radial e axial)
You need some help with a 3D file?