bola de recirculação
Mono Rail
rolamentos de esferas re-circulação linear guia com alta capacidade de carga e rigidez
Tamanhos disponíveis
15
20
25
30
35
45
- Guia LM com capacidade de carga, precisão e rigidez muito elevadas
- A exploração do seu potencial técnico requer superfícies de montagem rígidas e precisas e a utilização de parafusos de fixação de qualidade 12-9.
- Precisão linear inferior a 0,025 mm para um comprimento de carril de 1000 m
- As dimensões principais do Mono Rail correspondem ao padrão do mercado.
- Possibilidade de intercambiabilidade com outros fabricantes.
- Possibilidade de trilho processado em conjunto (usinagem das extremidades). Várias classes de pré-carga possíveis para o deslizador LM.
Faixa de temperatura de operação entre -10 °C e +60 °C.
Bloco | Cdyn (N) | Co (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
MRS15 | 8500 | 13500 | 100 | 68 | 68 |
MRS25 | 19500 | 32000 | 368 | 228 | 228 |
MRS35 | 38500 | 62000 | 1054 | 620 | 620 |
MRS45 | 65000 | 105000 | 2363 | 1378 | 1378 |

You need some help with a 3D file?