Mesas de movimentos lineares de precisão
TR tables
A mesa sem fricção é feita de aço ou ferro fundido, cuidadosamente maquinada e moldada para proporcionar um movimento de alta precisão. Ideal para cargas pesadas.
Tamanhos disponíveis
TR1
TR2
TR3
TR6
TR9
Mesas lineares disponíveis com diferentes elementos rolantes, tais como rolos cruzados ou esferas.Alta dinâmica: V=50 m/min - A=50 m/seg2Concebida para suportar cargas pesadas: até 4,5 t por mesa linear, assegurando simultaneamente uma elevada rigidez do sistema.
A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.
Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.
O configurador não está disponível para este produto.
Nossa equipe pode ajudá-lo.
You need some help with a 3D file?