Guia de rolos recirculantes - Alta precisão e rigidez
MG Rail
Guia linear com roletes recirculantes com pistas endurecidas por indução.
Maior capacidade de carga, rigidez e precisão.
Tratamento de superfície opcional mediante solicitação.
Adequada para máquinas-ferramentas
Maior capacidade de carga, rigidez e precisão.
Tratamento de superfície opcional mediante solicitação.
Adequada para máquinas-ferramentas
Tamanhos disponíveis
25
35
45
55
65
Disponível em quatro classes de precisão, de Q0 a Q3, e duas opções diferentes de pré-carga, P2 e P3. Acessórios: tira de cobertura metálica, tampas, vedantes finais, cartucho de lubrificação, fole.
- Guias de roletes simplificadas:
As geometrias e as direções das guias de roletes foram calculadas por meio de FEM de acordo com cada pré-carga
individual, garantindo assim o melhor desempenho das capacidades de carga e precisões obtidas em todos os
momentos. - Rolos com perfil logarítmico:
Os rolos são fabricados de acordo com os conhecimentos mais recentes sobre a teoria relacionada com elementos
rolantes, garantindo assim uma elevada rigidez, capacidade de carga máxima e longa vida útil. - Sistema de lubrificação inovador:
A introdução do lubrificante na cabeça frontal é controlada por válvulas de retenção. Estas válvulas estão
instaladas em ambos os lados das guias deslizantes do carro e impedem que o lubrificante reflua durante o
deslizamento. Com quantidades mínimas de lubrificante, independentemente da posição de montagem, é assegurada
uma distribuição perfeita sobre as guias deslizantes.
Uniformidade de deslizamento: - Uniformidade de deslizamento:
Graças aos raios aerodinâmicos dos sistemas de recirculação interna, os fenómenos de pulsação são reduzidos ao
mínimo, oferecendo assim uma baixa resistência ao movimento para a frente. - Proteção do carro:
As guias deslizantes são bem protegidas por juntas transversais e longitudinais que garantem uma boa vedação
(mesmo em ambientes contaminados). - Intercambiabilidade:
As tolerâncias de construção estreitas garantem a intercambiabilidade dos carros. Ambos os lados da guia podem
ser usados como referência. - Tira protetora de metal:
A tira que protege e cobre os orifícios de fixação impede a utilização de tampas de fecho, reduzindo
consideravelmente os tempos de montagem e tornando a operação de limpeza mais eficaz. - Revestimento anticorrosivo:
Os carros e as guias podem ser fornecidos com um revestimento anticorrosivo HCP.
You need some help with a 3D file?