Guia de rolos autoportante leve

Speedy Rail

Guia linear autoportante feita de alumínio extrudado anodizado com rolo revestido de poliamida. Não requer lubrificação nem manutenção. Adequada para aplicações de curso longo e alta velocidade.
Tamanhos disponíveis
35 48 60 90 120 180 250
Trilho disponível em viga única com comprimento máximo de 7,5 metros.
  • Produto único no mercado que não requer manutenção nem lubrificação. Leve, silencioso, altamente fiável e fácil de montar
  • Calha em alumínio extrudido autoportante com tratamento superficial anodizado duro profundo
  • A única calha autoportante da gama ROLLON em que a calha também funciona como viga, podendo assim suportar tensões de flexão e torção
  • Adequado para utilizações em condições severas, tais como ambientes abrasivos, aparas de madeira/soldadura…
  • Elevadas propriedades de autoalinhamento graças a um sistema de pivô com folga axial montado nos carros de rolos. Absorção da distorção angular do trilho-guia gerada pela sua flexão
  • Compensação de desalinhamentos até 8 mm para uma configuração de dois eixos montados em paralelo
  • Amplamente utilizado em sistemas de lavagem automática e na indústria automóvel, especialmente em máquinas de transferência para linhas de soldadura
  • Duas ranhuras em cauda de andorinha estão presentes nas laterais de cada trilho. Diferentes kits de fixação (cauda de andorinha/deslizante) estão disponíveis e permitem: fácil encaixe dos trilhos para a realização de comprimentos ilimitados:
    – montagem dos trilhos num chassis
    – a fixação de uma cremalheira

Estão disponíveis dois tipos de roletes: em V ou cilíndricos.

Os roletes em V são recomendados para aplicações «leves» com espaço limitado. Estão equipados com eixos concêntricos e excêntricos para um ajuste rápido do contacto entre os roletes e o trilho.

Para aplicações com cargas pesadas, estão disponíveis roletes cilíndricos já montados em patins de trilho. Alguns deles são chamados de “oscilantes”: são equipados com pivôs flutuantes que permitem uma ligeira rotação do patim para acompanhar a deflexão do perfil autoportante. Os patins são equipados com pivôs concêntricos e excêntricos para ajuste rápido do contato entre os roletes e o trilho

Trilho de perfil de alumínio extrudado endurecido anodizado (700 HV). Os roletes são feitos de aço ou aço inoxidável e revestidos com um revestimento plástico sinterizado resistente a poluentes.

Faixa de temperatura de operação entre -30 °C e +80 °C

You need some help with a 3D file?