Easyslide SNK
Unidade Linear para um ambiente sujo. Curso até12 m
Tamanhos disponíveis
43
- A série SNK é composta por um trilho em perfil C de aço trefilado com pistas endurecidas e retificadas e um cursor interno com sistema de rolamentos de esferas recirculantes. Este produto é extremamente compacto e possui alta capacidade de carga
e excelentes propriedades de deslizamento. - As esferas são feitas de aço endurecido para rolamentos
- As pistas de rolamento dos trilhos-guia e dos deslizadores são endurecidas por indução
(retificadas para a série SNK) - Longa vida útil
- O SNK pode ser montado horizontal e verticalmente.
Faixa de temperatura de operação entre -20 °C e +70 °C
Corrediça | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN43-110 | 7842 | 5489 | 75 | 95 | 136 |
SNK43-150 | 10858 | 7600 | 105 | 182 | 261 |

You need some help with a 3D file?