Guia de esferas compacta - alta carga e rigidez

Easyslide

Guia de gaiola de esferas «económica».
Compacta e com elevada capacidade de carga
Tamanhos disponíveis
22 28 35 43 63

A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

  • A melhor relação espaço/capacidade de carga da gama «Linear Line» da ROLLON
  • Alto desempenho em configuração de trilho único. A grande largura do trilho permite um posicionamento firme do trilho no seu suporte
  • Parafusos de fixação (M6 no tamanho 35) dimensionados para obter uma ligação firme entre o trilho e a estrutura
  • Interface trilho/estrutura ampla e resistente, permitindo o uso de materiais de “desempenho médio” para a estrutura e a montagem do Easyslide em superfícies irregulares/não usinadas
  • Precisão linear de 0,1 mm/m. Recomenda-se o uso de parafusos de fixação de qualidade 10.9
  • Apenas adequado para montagem horizontal. Trilhos não acopláveis

Intervalo de temperatura de funcionamento entre -20 °C e +130 °C

Deslizador Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN22-290 9750 6699 32,2 324 463
SN28-450 26100 18270 127,9 1370 1958
SN35-610 45750 32025 221,6 3256 4651
SN43-610 65270 45689 450,4 4645 6636
SN63-610 122000 85400 1120,7 8682 12403
You need some help with a 3D file?