X-Rail Rollon-Nox
O essencial
Rollon-Nox patenteado trilho endurecido para melhorar as características mecânicas (resistência …).
Compensação de defeitos de paralelismo até 3,4 milímetros devido à configuração do trilho “T+ U”
1 tamanho disponível para o trilho “U”: 40
Adequado para movimentos automáticos em cadências moderadas
Ajustável de pré-carga a carruagem LM. Tampar do trilho não é recomendado
Adequado para precisões de deslocamento em milímetros
Principais recomendações.
versão nitretada (CEN / série TEN). Também disponível na versão electro-galvanizado aço (Série CES / TES) ou a versão de aço inoxidável (Série CEX / TEX)
Materiais anti-corrosão e proteções
versão nitretada (CEN / série TEN). Também disponível na versão electro-galvanizado aço (Série CES / TES) ou a versão de aço inoxidável (Série CEX / TEX)
Meio Ambiente
Gama de temperaturas de funcionamento -30 ° C/ + 170 ° C
Adequado para utilização em atmosfera poluída e húmida