Guia de rolos autoalinhável - econômica
X-Rail
Guia linear de rolos económica fabricada em perfil C moldado a frio.
Para utilização padrão sem requisitos especiais.
Adequada para ambientes sujos.
Tratamentos de superfície opcionais sob pedido
Para utilização padrão sem requisitos especiais.
Adequada para ambientes sujos.
Tratamentos de superfície opcionais sob pedido
Tamanhos disponíveis
20
26
30
40
45
Compensação de erro de paralelismo até 3,5 mm.
Comprimento do trilho até 4 000 mm.
Ajuste da pré-carga com roletes excêntricos
Comprimento do trilho até 4 000 mm.
Ajuste da pré-carga com roletes excêntricos
- 3 tamanhos disponíveis para o U-slide: 20 / 30 / 45
- A ser reservado para aplicações com taxas de trabalho moderadas, tipo manual, sem choques.
- Pré-carga do deslizador ajustável. Junção do trilho não recomendada
Adequado para precisões de movimento da ordem de mm - Velocidade máxima: 1,5 m/s. Aceleração máxima: 2 m/s².
Disponível em aço eletrogalvanizado (série CES/TES), nitretado (série CEN/TEN) e aço inoxidável (série CEX/TEX)
Intervalo de temperatura de funcionamento -20 °C/+120 °C
Adequado para utilização em ambientes poluídos e húmidos
You need some help with a 3D file?