Guia de rolos autoalinhável - alta carga
Compact Rail Plus
Guia linear robusta com roletes, com maior capacidade de carga do que a “Compact Rail”.
Perfis de aço carbono trefilado a frio. Caminho de rolamento endurecido por indução e retificado.
Adequada para ambientes sujos
Tratamentos de superfície opcionais sob pedido
Perfis de aço carbono trefilado a frio. Caminho de rolamento endurecido por indução e retificado.
Adequada para ambientes sujos
Tratamentos de superfície opcionais sob pedido
Tamanhos disponíveis
18
28
43
Compensação de erro de paralelismo até 3,5 mm.
Comprimento do trilho até 3 600 mm e possibilidade de comprimentos maiores com junção.
Várias configurações de corrediças, de 3 a 6 roletes
Ajuste da pré-carga com roletes excêntricos
Comprimento do trilho até 3 600 mm e possibilidade de comprimentos maiores com junção.
Várias configurações de corrediças, de 3 a 6 roletes
Ajuste da pré-carga com roletes excêntricos
- Corrediça equipada com novos roletes com rolamentos de esferas de duas carreiras. Aumento da capacidade de carga em até +65% na direção radial e +120% na direção axial, em comparação com
- Trilho compacto com dimensões idênticas.
- Excelente fiabilidade em ambientes poluídos graças às dimensões generosas dos roletes, às novas vedações laterais de proteção e aos raspadores autoalinhantes para uma limpeza ideal das pistas de rolamento.
- Sistema de lubrificação integrado com feltro de libertação progressiva.
- Trilho único, tipo “TG”, que pode acomodar 4 versões diferentes de corrediças. Carril com perfil em C, com pistas convexas para maior rigidez.
- Carril de aço de alto desempenho CF53 (ou C43F) com pistas endurecidas por indução e retificadas.
- Máxima fiabilidade em aplicações de automação industrial com condições cíclicas exigentes.
- Precisão linear inferior a 0,1 mm para um comprimento de trilho de 1000 mm
- Faixa de temperatura de operação entre -20 °C e +120 °C, picos curtos a +150 °C aceitos
- Pré-carga do deslizador ajustável. Trilhos facilmente acoplados para deslocamento ilimitado
- Adequado para utilização em ambientes poluídos, húmidos, com temperaturas baixas e elevadas
4 versões de deslizadores disponíveis para capacidades únicas de autoalinhamento:
- Deslizador «RV» (patim mestre sem folga, rolos de dois pontos de contacto)
- Corrediça flutuante “RP” (rolos com um ponto de contacto e dois ombros)
- Corrediça extra flutuante “RU” (rolos com anel externo plano)
- Corrediça rotativa “RA”
- Compensação de desalinhamentos, até 3,5 mm, com as combinações “RV+RP” ou “RV+RU”.
- Compensação de erros angulares até ±1,3° com as combinações “RA+RP” ou “RA+RU”.
Inúmeros tratamentos de superfície para os ambientes mais agressivos:
o RollonAloy, eletrogalvanização passiva adequada para ambientes corrosivos com humidade
o Niquelagem, alta resistência à corrosão química
o ISO 2081 Galvanizado, também disponível com acabamento em galvanização preta para proteção em aplicações internas
O trilho tamanho 18 é tratado por nitretação e oxidação Rollon-Nox, conferindo uma cor preta fina a todo o trilho.
You need some help with a 3D file?