Actuator Systems
Transmissão por cremalheira e pinhão - opção de corrente de suporte de cabo

YZ PAS+PAS

Pórtico 2D rígido e preciso para cargas úteis até 350(*) kg com curso ilimitado no eixo Y. Velocidade/Aceleração até 2,5 m/s e 5 m/s²
Tamanhos disponíveis
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280

Espaço de trabalho configurável até :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação, contactar a Rollon
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

  • movimento por meio de um guia de rolamento de esferas de recirculação linear e uma movimentação de rack e pinhão helicoidal endurecida e terrestre
  • consistindo nas unidades lineares “Tecline PAS”
  • guias lineares montados em superfícies usinadas
  • Excelente repetibilidade mesmo em comprimentos muito longos
  • estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
  • Manipulador Fabricado Personalizado com Traço Personalizado
  • Arquivo técnico com aviso de cálculo fornecido a pedido
  • Numerosas opções mecânicas disponíveis: suporte detector, lubrificação automática, bloqueador vertical, dispositivo de segurança anti-outono …
  • cadeia de portador de cabo integrada e entroncamento. Possibilidade de vários eixos Z independentes

Dimensions

PAS 170/90

PAS 200/100

PAS 220/170

Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
60 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 2000
500 … 2000

PAS 280/200

PAS 280/200P

PAS 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 400
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAS 280/220

PAS 360/220

PAS 360/280

Payload (Kg)
50 … 600
300 … 600
400 … 800
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2500
500 … 2500
500 … 2500

 

You need some help with a 3D file?