Actuators
duas carruagens

ROBOT-2C Series

unidade linear rígido e "auto-sustentável" com duas carruagens que se movem independentemente
Tamanhos disponíveis
100 130 160 220

O essencial

Versão 2C equipado com dois carrinhos móveis independentes
Movimento fornecida por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
unidade linear feitos por encomenda personalizado curso
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Deve ser reservada para configuração “eixo único” do tipo com alta carga, momento e ritmo de trabalho
Possibilidade de colocar a unidade no bordo ou plano
Correia e polias protegidas por uma banda de protecção de poliuretano guiada por rolamentos
estrutura de auto-apoio rígida devido à secção transversal rectangular do perfil de alumínio
acessórios úteis: redutores e kits de montagem, suporte de sensor

Dimensions

Unit : mm
ROBOT 100-2C
ROBOT 130-2C
ROBOT 160-2C
ROBOT 220-2C
Width/Height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size 15 mini 15 20 25
Max. stroke 5600 6000 6000 6000
Spécial stroke 11000 11000 11000
Max. repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?