Telescopic
Paradas finais reforçadas

Hegra Rail LTH-S

Corrediça de bola de extensão rígida e completa para carga pesada
Tamanhos disponíveis
30 45
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Configuração de montagem
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
3. Carregando
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

  • 2 tamanhos disponíveis: 30 (seção 30 × 20 mm) e 45 (45 × 26 mm)
  • montagem rápida graças a uma interface otimizada (número de parafusos deduzidos para montagem deslizante) e ainda mais, à medida que o comprimento é grande
  • s “versão com paradas de aço inoxidável reforçado e amortecível (adequado para aplicações dinâmicas com choques)
  • acidente vascular cerebral pode ser adaptado a pedido de acordo com os requisitos. Por favor, note que os valores de capacidade de carga de carga são modificados como resultado
  • slide rígido devido ao seu design: elemento intermediário com tipo de perfil de feixe IPN ultra-rígido
  • Adequado para operação manual moderada, sem impactos

Principais recomendações.

Durante a fase de design, verifique se os orifícios de fixação em ambos os lados do slide são acessíveis para facilitar a montagem

Meio Ambiente

Ampla faixa de temperatura de operação de -20 a + 170 ° C excluindo opções e acessórios. Para a versão lth … s versão: -20 e + 50 ° C

Muito boa resistência de névoa que pode ser melhorada com revestimento de níquel de zinco e bolas de aço inoxidável (opcional)

& nbsp;

You need some help with a 3D file?