Hegra Rail HGT
O essencial
Gama vasta, 6 tamanhos, a secção de 60 x 32-240 x 74 milímetros. carga máxima para cima para 2 000 kg
manuseamento seguro: bloqueio opções, paragens e amortecedores em posição fechada (tamanhos 60 e 80 para L = 1000 mm), posição de retenção, discos de accionamento
Muito baixo de abertura / fecho, devido à força de deflexão mínima
Carruagens rigidamente concebidas: elemento intermédio com secção ultra-rígida de feixes de IPN
Curso (extensão) pode ser adaptado conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
AVC possível em ambos lados. Também disponível com disco de sincronização opcional para o elemento intermediário
Adequado para operação manual moderada, sem choques
Principais recomendações.
Durante a fase de concepção, assegure que os furos de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para instalação fácil.
Materiais anti-corrosão e proteções
Muito boa resistência à neblina, que pode ser melhorada com o tratamento de endurecimento de zinco-níquel e esferas de aço inoxidável (opcional)
Meio Ambiente
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C, excluindo opções e acessórios