Hegra Rail H1C
O essencial
Manuseamento seguro com as opções para manter aberto e / ou fechado, amortecedor em posição fechada
Fácil montagem: desenho adaptado para fácil acesso à montagem de um lado da corrediça.
Curso de dois lados possível
Montagem rápida através da otimização o número de parafusos necessários para montagem da corrediça.
Curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Adequado para uma operação manual moderada, sem impactos
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C, excluindo opções e acessório
Principais recomendações.
Montagem na borda é imperativo
Materiais anti-corrosão e proteções
Muito boa resistência à neblina, que pode ser melhorada com tratamento de zinco-níquel e esferas de aço inoxidável (opcional)