Telescopic
Hardened Raceways

Telescopic Rail DBN

Compact Height Ball Slide With Full Extension And High Protection Level
Tamanhos disponíveis
22 28 35 43
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Configuração de montagem
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
3. Carregando
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

Principais recomendações.

During the Design Phase, Ensure that The Fixing Holes on Both Sides of the Slide Are Accessible for Easy Assembly

Meio Ambiente

Wide Operating Temperature Range from -20 to + 170 ° C

Capacidade de carga

#N/A

You need some help with a 3D file?