Telescopic Rail DE
O essencial
Versões com curso dupla (D DE …), extensão sincronizado (DE43 … Z), com parada reforçado e amortecida (DE … S)
Projetado para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, teste de colisão …) graças às suas pistas endurecidas
As únicas guias telescópicas industrias no mercado que permitem calcular a duração de vida do produto
Trilho e deslizadore feitos de aço de alta eficiência, estirado a frio, para massa e inércia otimizados.
Excellent qualidade do movimento, mesmo sob carga
Adequado para ciclos automáticos em altas velocidades (Vmax superior a 0,8 m / s)
O curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Principais recomendações.
Durante a fase de concepção, assegure que os furos de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para montagem fácil.
configuração de montagem plana possível (valores de capacidade de carga axial / pares)
Paragens finais na frente do trilho deslizante são recomendadas para casos de carga elevada
Meio Ambiente
Ampla gama de temperaturas de operação de -20 a + 170 ° C. para a versão DE…S: -20 e + 50°C