Mono Rail Miniature
O essencial
Guia com elevada capacidade de carga, precisão e rigidez
A exploração do seu potencial técnico requer, superfícies de montagem precisas rígidas e a utilização de parafusos de fixação 12-9 qualidade
precisão linear de menos de 0,02 mm para um comprimento do trilho de 500 m
As principais dimensões do Monorail correspondem à norma de mercado. Permutabilidade possível com outros fabricantes
gama de temperatura de funcionamento entre -20 ° C e + 80 ° C
Ligação de trilhos possível (usinagem das extremidades do trilho). Várias classes de pré-carga disponíveis para a carruagem
Principais recomendações.
trilho de aço inoxidável martensítico
Materiais anti-corrosão e proteções
trilho de aço inoxidável martensítico
Dimensions
Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version
Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)