Linear
Custo-eficaz

X-Rail

Guia linear de rolos altamente alinhado
Tamanhos disponíveis
20 26 30 40 45
Seus dados de inscrição
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Selecione primeiro uma configuração de montagem
Selecione uma configuração de montagem
Selecione uma configuração de montagem
Tooltip-distancerails.
3. Carregando
Tooltip-payloadll.
Tooltip-hpayload.
Tooltip-BPayload
Tooltip-Apayload
Tooltip-hpayload.
Tooltip-BPayload
Tooltip-Apayload
Tooltip-Hosition.
tooltip-bosição
Tooltip-Hosition.
tooltip-bosição
4. Taxa de trabalho
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
(s)
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
Esforço teórico calculado
(s)
Esforço teórico calculado
5. Use o tempo
(s)
Tempo de tempo cumulativo em um ciclo completo
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
🚀 Filtrar por
Escolha sua configuração
Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

Versão de aço galvanizado. Compensação de desalinhamentos até 3,5 mm devido à configuração rail “T + U”
3 tamanhos disponíveis para o U-slide: 20/30/45
Deve ser reservada para aplicações com trabalhos moderados, tipo manual, sem choques.
pré-carga ajustável. entroncamento do trilho não recomendado
Adequado para a precisão do movimento do tamanho de um milímetro
Velocidade máxima: 1,5 m / s. Max. aceleração: 2 m / s².

Materiais anti-corrosão e proteções

Disponível em aço galvanizado (série CES/TES), Nitrado (série CEN/TEN) e aço inoxidável (Série CEX/Tex))

Meio Ambiente

Gama de temperaturas de funcionamento -20 ° C/ + 120 ° C

Adequado para utilização em ambientes poluídos e húmidos

You need some help with a 3D file?