Máxima capacidade de carga e rigidez

GCU

Conceção de rolos cilíndricos de complemento total para máxima capacidade de carga e rigidez.
O diâmetro exterior varia entre 35 mm e 130 mm.
Vários pontos de relubrificação: lado da cabeça, lado do pino e radial no pino.
Tamanhos disponíveis
35 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 130

A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

You need some help with a 3D file?