Necessidades de relubrificação reduzidas

KR

Design com gaiola de agulhas para reduzir as necessidades de relubrificação.
Os diâmetros exteriores variam entre 16 mm e 90 mm.
Vários pontos de relubrificação: lado da cabeça, lado do pino e radial no pino.
Tamanhos disponíveis
16 19 22 24 26 28 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90

A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

You need some help with a 3D file?