伸缩导轨​
硬化滚道

Telescopic Rail ASN

市场上最坚固、最紧凑的部分延伸系列滚珠式伸缩轨
可用大小
22 28 35 43 63
Justine
“通过简单地拧下末端的紧定螺钉,我们就能得到一个双向滑动的导轨”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
1. 环境
2. 轴配置
Array
(mm)
对应于在设计期间为集成伸缩导轨定义的最大长度
(mm)
3. 正在加载
(N)
总有效载荷包括滑架/滑块承载的负载以及滑架/滑块本身的自重
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 筛选(选项或偏好)
选择您的配置
字符串翻译(中文)
行程
公众价格
负载能力
偏转刚性
冲击/抗振性
Width
Height
重量

重要的

“在整个滑动过程中保持顺畅稳定。通过简单的拆下一颗限位螺钉,可实现双向行程。
滚道面经过高频淬火硬化,适合要求苛刻的应用(高负载和速度、冲击、碰撞试验…)
市场上唯一允许计算产品寿命的工业用伸缩轨。
轨道和滑块由冷拉高性能钢制成,用于质量和惯性优化。
即使在有负载的情况下也能保持良好的运动品质。
可以承受一定的倾覆力矩(允许力矩)。
行程可根据要求进行调整。请注意,承载能力值将发生变化。”

主要建议书

在设计阶段,确保滑轨两侧的安装孔便于安装
建议加装外部限位挡块
特别适用于轴向安装(参考轴向/成对负载能力的值)

环境特征

工作温度范围从-20到+170°C

你需要一些3D文件的帮助吗?