Telerace TLQ-P
用于肮脏环境的重型全延伸系列滚轮式伸缩轨
可用大小
18
28
43
重要的
高负载能力,由于其特殊的通过硬化的双排滚珠滚轮
坚硬的滚道和滚轮,设计用于要求苛刻的应用(高负载和速度、冲击、可变行程等)
轨道和滑块由冷拉高性能钢制成,以优化质量和惯性。刚性型材中间构件
市场上唯一允许计算产品寿命的工业用轨道:目录中的动态负载能力
行程(延伸)可根据要求轻松调整。请注意,负载能力值会因此而修改
滑动顺畅安静
微型版本,尺寸18,渗氮处理轨道,横截面18×29.4 mm”
主要建议书
适用于径向或轴向安装配置。参考轴向/对负载能力值
建议安装外部限位装置