Telerace TLN-P
高抗弯刚度的“高性价比”全延伸系列滚轮式伸缩轨,适用于肮脏的环境
可用大小
30
40
重要的
渗氮(NOX)硬化轨道。滚轮也经过硬化处理
适用于中等速度的自动循环
行程(延伸)可根据需要轻松调整。请注意,这会改变负载能力值
滑动顺畅安静
末端限位装置附有橡胶缓冲装置
“适用于垂直或水平安装使用。请参考轴向承载能力/对
工作温度范围为-20至+80°C
抗腐蚀材料和保护
全轨微油浸渍黑色氧化。耐盐雾腐蚀120小时。Q版最多700小时
负载能力
HP版本可根据要求提供,负载能力增加了+40到+50%(双排滚珠)