You must be logged in to save your search.
“适用于垂直或水平安装使用。请参考轴向承载能力/对 滑块和中间件材料是AISI304。滚轮材料是AISI 440C并经过硬化处理 行程(伸缩)可根据需要轻松调整。请注意,负载能力值会因此而改变 滑动顺畅安静 末端限位装置附有橡胶缓冲装置
版本X:电抛光钢轨和中间件,提高耐腐蚀性。耐盐雾1000小时
工作温度范围为-20至+80°C
No. 1155 Pang Jin Road, China Suzhou, 215200
+86 0512 6392 1625
File name:
文件尺寸:
并且能够按照项目进行操作,调整尺寸,保存搜索和配置,上传文件等等。