Hegra Rail LTH
刚性,滚珠式全延伸系列伸缩轨,用于重载
可用大小
30
45
重要的
“提供两种尺寸:30(截面30×20 mm)和45(45×26 mm)。
提供两种类型:RF(固定安装孔间距)和KF(可变安装孔间距)。
“S”型,带加强阻尼不锈钢止动块(适用于带冲击的动态应用)
行程可根据要求进行调整。请注意,承载能力值将因此发生变化。
刚性滑块设计:梁型IPN超刚性中间元件
适用于中等、手动操作,无冲击载荷。”
主要建议书
在设计阶段,确保滑轨两侧的安装孔便于安装
环境特征
广泛的工作温度范围从-20到+170°C,不包括选件和附件。对于LTH…S版本:-20和+50°C
非常好的耐雾性,可以通过锌镍涂层和不锈钢滚珠(可选)来提高