You must be logged in to save your search.
“只有一种44规格,43×12 mm截面,优化质量=2.7 Kg/m 最大行程达1 m,径向负载能力=130 Kg/对 行程可根据要求进行调整。请注意,这将改变负载能力值 适用于中等手动速度,无冲击
在设计阶段,确保滑轨两侧的安装孔便于装配 不建议轴向安装
工作温度范围为-20至+110°C
No. 1155 Pang Jin Road, China Suzhou, 215200
+86 0512 6392 1625
File name:
文件尺寸:
并且能够按照项目进行操作,调整尺寸,保存搜索和配置,上传文件等等。