Hegra Rail HVC
紧凑型,钢制,全延伸系列滚珠式伸缩轨。
可用大小
45
50
58
75
重要的
“可选配安全附件,多种选择:锁止机构、缓冲限位、位置锁定、驱动盘(并非所有尺寸)。
可以双向行程。也可选配同步盘,用于58和75规格的中间件。
易于装配:设计便于在滑块一侧进行装配。
行程可根据要求进行调整。请注意,承载能力值因此而改变。
适用于中等、手动操作,无冲击负荷。”
抗腐蚀材料和保护
良好的耐腐蚀性,可通过锌镍涂层和不锈钢滚珠(可选)提高
环境特征
广泛的工作温度范围从-20到+170°C,不包括选件和附件
负载能力
不锈钢版本仅适用于尺寸58。对于此版本,添加0.6的安全系数