Hegra Rail HTT-X
不锈钢制部分延伸的轻质滚珠式伸缩轨
可用大小
30
40
50
重要的
“提供三种尺寸:30(30 x15 mm截面)、40(40×18.5)、50(50 x19.5)
安全附件:缓冲限位,位置锁定。
易于装配:设计便于在滑块一侧进行装配。
可根据要求调整行程以适应要求。请注意,承载能力值将因此发生变化。
适用于无冲击载荷的中等手动操作。”
抗腐蚀材料和保护
优异的耐盐雾性
环境特征
广泛的工作温度范围从-20到+170°C,不包括选件和附件
负载能力
对钢制版本的目录负载能力添加0.6的安全系数