Easyslide
“性价比高”的微型滚珠式导轨。结构紧凑,承载能力高
可用大小
22
28
35
43
63
重要的
“最佳空间/承载能力比”的直线导轨
轨道安装面的大宽度允许轨道牢固固定在安装结构上
固定螺钉的尺寸可实现牢固的导轨/安装面连接
宽而坚固的导轨/安装面接口,允许安装面采用“中等性能”材料,并在粗糙/未加工表面上安装Easyslide
线性精度为0.1 mm/m。建议使用10.9质量的固定螺钉
仅适用于水平安装,无法拼接使用。
环境特征
工作温度范围在-20°C和+130°C之间
负载能力
Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN22-290 | 9750 | 6699 | 32,2 | 324 | 463 |
SN28-450 | 26100 | 18270 | 127,9 | 1370 | 1958 |
SN35-610 | 45750 | 32025 | 221,6 | 3256 | 4651 |
SN43-610 | 65270 | 45689 | 450,4 | 4645 | 6636 |
SN63-610 | 122000 | 85400 | 1120,7 | 8682 | 12403 |