Compact Rail
精密耐用的直线滚轮式导轨。具备市场上最好的误差吸收能力
可用大小
18
28
35
43
63
重要的
设计安装在未加工表面上的滚轮式导轨
经过硬化和研磨处理的滚道面
适用于高运行速度和高负载下的自动循环运行
由于“T+U”轨道配置,补偿不超过4 mm的偏差
对于1000 mm的轨道长度,线性精度小于0.1 mm
可调滑块预载。拼接简单
适用于肮脏、潮湿、低温和高温环境
主要建议书
三种可能的配置文件:
。 “T”(主导轨,没有松弛)
。 “U”(从动导轨,轴向 1 个自由度)
。 “k”(补偿,1度的角度自由)。
“T + U”组合补偿了平行缺陷,“k + u”(仅限43-63)补偿并行性和平坦度缺陷。应保留“T + T”组合用于刚性安装要求。
环境特征
工作温度范围在-20°C和+120°C之间,短时间内可接受+150°C,通过拆下刮板可达到+160/170°C(尺寸63除外)