Tecline PAR
3至50 m行程的自支撑模组
可用大小
170
200
220
230
280
360
当您并行使用 2 个 PAR 系列模组时,自对准系统可帮助您进行简单的安装。 这在您进行长行程时很有帮助。
“当您并行使用 2 个 PAR 系列模组时,自对准系统可帮助您进行简单的安装。 这在您进行长行程时很有帮助。”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
重要的
两根经过硬化处理的棱形钢制轨道,滚轮式滑块和经过硬化和研磨处理的螺旋齿的齿轮齿条
可定制行程
应要求提供带计算说明的技术文件
适用于两轴平行或单轴安装配置
在单轴配置中,适用于中等负载,力臂很短的情况
即使很长的长度,也可以保持很好的重复定位精度
提供拖链和拖链支架。也支持若干个独立运动滑块
滑块上可选配有轴向间隙的销轴系统,用于吸收型材弯曲产生的挠度变形
其他附件:传感器支持,自动润滑装置,垂直方向限位缓冲器,防坠落安全装置。。。
安装在机加工表面上的直线导轨
广泛应用于设备、输送机和装卸站之间的零件搬运系统
可提供用来搬运、码垛的多Z轴系统
主要建议书
刚性良好的自支撑轨道。具有极高惯性矩值的铝型材,允许立柱间距达6 m
方便安装立柱支撑型材。
Dimensions
Unit: mm | PAR 170 | PAR 200 | PAR 220 | PAR 230 | PAR 280 | PAR 360 |
Height/Width | 170×120 | 200×120 | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Max. stroke | 11100 | 11100 | 11050 | 11400 | 10800 | 10800 |
Spécial stroke | Unlimited | |||||
Max. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,1 |