Speedy Rail SAR
滚轮式自支撑导轨,滚轮表面包覆聚酰胺涂层
可用大小
120
180
250
型材直接充当轨道,因此 SAR 对于大于 10 m 的行程非常经济。
“型材直接充当轨道,因此 SAR 对于大于 10 m 的行程非常经济。”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France
重要的
通过滚轮式导轨和齿条齿轮系统实现无限行程
可定制不同行程
应要求提供带计算说明的技术文件
自支撑导轨,在62HRC下经过硬阳极氧化,深度为15µm
免维护和免润滑直线滚子导轨
特别适用于两根平行轴的安装配置
单根模组使用时,可承受中等负载,但是不能承受倾覆力矩
平行安装的两个模组的平行度误差补偿高达8 mm
“适用于污染环境”
主要建议书
由于在滑架上安装了轴向间隙的销轴系统,因此具有较高的自对准性能。吸收因轨道挠度弯曲而产生的角度方向误差
Dimensions
Unit : mm |
SAR 120 V/C |
SAR 180 V/C |
SAR 250 C |
Type of roller | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 120 | 180 | 250 |
Max. working stroke | limitless | limitless | limitless |
Max. repetability | +/- 0,15 | +/- 0,15 | +/- 0,15 |