Precision System TV
紧凑和高精度的高负载线性模组。重复定位精度高达10µm
可用大小
60
80
110
重要的
由两根滚珠式直线导轨和一根滚珠丝杠实现运动
根据要求制造的线性单元,可定制行程达3 m
应要求提供带计算说明的技术文件
特别适用于两根模组平行安装的配置
在单根模组使用时,适合于中等负载且力臂较短的应用
精密滚珠丝杠传动,具有不同直径和导程供选择。
精度等级ISO 7为标准,ISO 5为更高精度。
表面覆盖金属钢带,保护铝型材内部的线性导轨和滚珠丝杠,”
Dimensions
Unit : mm |
TV 60 |
TV 80 |
TV 110 |
Maxi. working stroke | 2000 | 3000 | 3000 |
Rail size | 15 | 20 | 25 |
Ball screw diameter | 16 | 20 | 32 |
Ball screw lead | 5-10-16 | 5-20 | 5-10-32 |
Précision max. ISO 7 | 0,05 mm/300 mm | ||
Répétability max. ISO 7 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |